Tři lineární vedení drylin v různých provedeních vedle sebe.

Lineární vedení bez nutnosti mazání a údržby

Lineární technologie drylin


Jaké výhody vám přináší lineární systém drylin?

Robustní

Odolné vůči nečistotám

Korozivzdorné

Tichost

Nízká hmotnost

Hygienické

Naše řešení v oblasti lineární technologie pro vás

V souladu s předpisy FDA a EU

Série econ

Malé instalační prostory

Lineární technologie bez PTFE a testovaná na PFAS

Antireflexní lineární technologie

Všestranné a flexibilní lineární systémy

Miniaturní válečková vedení drylin C pro nastavení dveří s hladkým chodem.

NOVINKA: Válečková vedení – drylin C

Hliníkový miniaturní sáně se dvěma vodicími tyčemi a středovým vozíkem.

Profilové vedení – drylin W

Vodicí vozík Drylin N na vodicí liště, vyříznutý.

Nízkoprofilový vodicí systém – drylin N

Lineární vedení drylin T s vozíkem.

Vodící kolejnice – drylin T

Hliníkové kluzné ložisko s hřídelí.

Hřídelové vedení – drylin R

Lineární vedení s vozíkem na hliníkovém profilu.

Teleskopické vedení

Koncový doraz NSVK-27 v hliníkové liště.

Předepjaté prismatické vedení

Lineární vedení drylin Q s vozíkem a dlouhou lištou, oříznuté.

Čtvercové vedení – drylin Q


Symbol online nástrojů s notebookem, ozubenými koly, lupou, promocní čepicí a kalkulačkou.

Online nástroje lineární technologie

Vzorky lineární technologie

Logo drylin news 2024.

Nové produkty lineární technologie


Vybrané příklady aplikací lineárních systémů

Doručovací služba robotů

Robustní pro častou přepravu: lineární vedení pro přenosnou úpravnu vody

Clearance-free and maintenance-free linear guides in immersive-simulation platforms

Vysokotlaký čistič pro komunální vozidla

Vedení drylin se symbolem Dryway: rychlé, bez mazání a tiché.

Cenově výhodná alternativa k recirkulačním kuličkovým ložiskovým systémům

Automatizovaný dopravní systém s měřicí a zkušební technikou v laboratoři igus.

drylin® zkušební laboratoř


Lineární modul drylin SHT v hygienickém provedení čistí lahve s nápoji na výrobní lince.

Technologie pohonu v souladu s FDA

  • Technologie pohonů v souladu s FDA: Nabízíme nejen lineární technologie, ale i kompletní lineární osa. S pohonem i bez pohonu.
  • Široký výběr pro každé použití: rozměry, délka, výška – na požádání můžeme vyrobit i podle vašich specifikací. Neváhejte se na nás obrátit.
  • Široký sortiment produktů ze skladu: Vyrábíme v Kolíně nad Rýnem a naše pobočky mají mnoho produktů skladem. Důraz klademe na krátké vzdálenosti a rychlé dodací lhůty.
Závitové vřetena a součásti ložisek igus v přehledovém obrázku obchodu.

Největší internetový obchod s nitěmi na světě

  • Technologie vodicího šroubu dryspin je založena na principu bez mazání a bezúdržbové lineární technologie.
  • Zkraťte čas strávený návrhem a optimalizujte proces pořizování technologie šroubových spojů. Trapézové, vysokozávitové a metrické závity jsou k dispozici ve více než 5 000 variantách ve standardní produktové řadě přímo ze skladu.
  • Příslušenství k maticím a vodicím šroubům pro každé použití

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace