Změna jazyka :

Nová zkušební norma pro kabely v pohyblivých aplikacích zaručuje spolehlivost při použití na moři
Aby bylo možné používat kabely pro pohyblivé aplikace na lodích a v pobřežních aplikacích bez nutnosti časově a finančně náročných speciálních schválení, společnost igus SE & Co. KG a klasifikační společnost DNV vyvinuly nový zkušební postup. Výsledkem je, že celkem 387 kabelů chainflex od společnosti igus nyní získalo typové schválení pro trvalý pohyb v elektronických řetězech. Jedná se tak o první kabely na světě určené speciálně pro aplikace v energetických řetězech, které toto schválení obdržely.
Aby bylo možné dodávat bezpečné a vhodné výrobky pro tuto speciální oblast použití, společnost igus SE & Co. KG z Kolína nad Rýnem vyvinula ve spolupráci s klasifikační společností DNV nový zkušební postup a nechala certifikovat své kabely chainflex.
Vývoj nového zkušebního postupu je nezbytný
Klasifikační společnosti, například DNV, obvykle vydávají schválení, která jsou v souladu s mezinárodními normami. V mnoha případech odkazují na zvláštní specifikace z hlediska chování při požáru nebo jiných požadavků, zejména na materiály.
Specializované znalosti obou společností během dlouhého, více než tříletého certifikačního období s nejrůznějšími oblastmi zkoumání vedly k vůbec první certifikaci kabelů pro použití v energetických řetězech na lodích a v pobřežních aplikacích.
Jaké výzvy a výhody přináší automatizace a digitalizace námořnímu průmyslu? Jak mohou společnosti splnit přísná zkušební kritéria pro certifikaci komponentů kompetentními institucemi, jako je DNV GL? Jaké příležitosti plynou dodavatelům, konstruktérům zařízení a provozovatelům vrtných plošin a lodí z používání certifikovaných komponent, jako jsou kabely?


NEK 606 je norská norma pro kabely pro použití na moři. Kabely 301 chainflex splňují požadavky normy NEK 606.
Ovládací kabely
Kabely měřicího systému
Válečkový energetický řetězec je již zhruba 20 let osvědčeným zdrojem energie pro dlouhé cesty. Kromě úspěšné konstrukce, kterou se vyznačují všechny naše lineární energetické řetězy, jsou přidány válečky z nerezové oceli, které energetický řetěz povyšují na zdroj energie pro náročné aplikace. Protože se energetický řetěz valí a neklouže, pracuje tiše a s nízkými vibracemi. Opotřebení je výrazně nižší než u konstrukcí bez válečků a také výkon potřebný k pohybu je nižší až o 57 %.


Největší laboratoř pro pohyblivé kabely. 25 let zkušeností. Zkušební plocha 3 800 m²
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h