chainflex® ovládací kabel CF9.UL

Ukončovaný model
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 z 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Flexibilní při nízkých teplotách
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model. Je k dispozici novější model: Přejít na produktovou stránku

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace