chainflex® measuring system cable CF111.D

CF111.022.D product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 z 2
CF111.022.D product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Ohniodolný
  • Těžařský průmysl
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Celkové stínění
  • Odolný proti vrypům
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF111.022.D
((2x0,25)+5x0,5)C

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h