ovládací kabel chainflex® CF77.UL.D

CF77.UL.02.03.INI product image
igus-icon-lupe
1. tlakově extrudovaný 2. středový element s vysokou pevností v tahu, jemně vodič 3. splétání do svazků okolo žíly s vysokou pevností v tahu
igus-icon-lupe
CF77.UL.02.03.INI product image
igus-icon-lupe
1 from 3
CF77.UL.02.03.INI product image
1. tlakově extrudovaný 2. středový element s vysokou pevností v tahu, jemně vodič 3. splétání do svazků okolo žíly s vysokou pevností v tahu
CF77.UL.02.03.INI product image
  • Pro torzní aplikace
  • Certifikace DNV
  • Vnější plášť z PUR
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.02.03.INI
3x0,25
no

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h