Změna jazyka :

Znám energetické řetězy igus a vím, jaké rozměry a typy pohybu jsou pro můj systém zásobování energií potřeba.

Znám okolní proměnné své aplikace a rád bych ji pohodlně nakonfiguroval online nebo konzultoval individuální projekt s odborníkem.

Nejsem si jistý, jaký energetický řetězec mám zvolit pro svou aplikaci, a potřebuji další informace.

Znám typ pohybu a požaduji odpovídající systém zásobování energií: Vodorovný pohyb, svislý pohyb, kruhový a spirálový pohyb atd.
Energetické řetězy (označované také jako energetické řetězy, e-řetězy nebo kabelové vlečné řetězy) jsou mechanické strojní prvky. slouží k dodávce a ochraně energie, dat a signálů, které musí odolávat nejrůznějším vlivům prostředí. Rozhodující skutečností u kabelových vedení je symbióza vzájemně se pohybujících komponent. Zahrnují kabely, hadice, vnitřní oddělovací prvky, odlehčovací zařízení a vodicí žlaby.
Použité materiály musí být vzájemně optimálně sladěny, aby bylo dosaženo maximální doby provozu a dlouhé životnosti. Díky energetickým řetězcům se předchází prostojům všude tam, kde je pohyblivým spotřebičům dodávána energie ve formě elektřiny, plynu, vzduchu nebo kapalin.

Záruka až 4 roky na energetické řetězy

Přehled všech montážních návodů pro energetické řetězy.

Objevte energetické řetězce v {{anchor:null}}interaktivních{{/anchor}}3D modelech

Vhodné kabely pro energetické řetězy se zárukou 4 roky
Kde se používají energetické řetězce? - Energetické řetězy igus se již spolehlivě používají ve stovkách tisíc aplikací po celém světě - od nápojových automatů až po ocelárny. Na energetické řetězy igus se spoléhá více než 400 000 zákazníků z 50 průmyslových odvětví po celém světě.

Lepení místo vrtání
Kompaktní řešení pro vedení kabelů na vnitřních jeřábech
Zavěšené napájecí a datové kabely na halových/jeřábových jeřábech často představují vysoké riziko, protože se mohou zamotat a utrhnout. S novou lepicí verzí guidelok swing GLO.S lze kabelové vedení instalovat přímo do obrysu jeřábového nosníku. Speciální vahadlový systém guidelok swing umožňuje použití při velkých délkách nosníků, což zajišťuje nízké opotřebení a hospodárnost.
S novou lepicí verzí je montáž kabelového vedení na nosník jeřábu opravdu snadná a bezpečná - bez vrtání. Superrychlá a jednoduchá instalace pomocí lepicích podložek a montážní šablony.

Rychlejší navrhování energetických řetězců. Modely CAD pro širokou škálu systémů. Snadné navrhování vlečných řetězů.
Naše e-řetězy se již spolehlivě používají v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě - od nápojových automatů a CNC strojů až po ocelárny. Nepodporované délky lze snadno překlenout a dlouhé dráhy jsou myslitelné pro širokou škálu průmyslových odvětví. Má modulární konstrukci, a proto se snadno instaluje. Řetězy igus, které jsou zcela šetrné k médiím a jsou navrženy pro nejmenší poloměry ohybu, jsou vhodné nejen pro stísněné instalační prostory, ale také pro velké, těžké a tuhé kabely nebo hadice.

Katalog energetických řetězců
Katalog energetických řetězců si můžete stáhnout online!
► Ke stažení zde (PDF)

Otestováno!
Každý rok se provádí 3 000 testů e-řetězů, aby odolaly i těm nejnáročnějším vlivům.

Recyklační program
Energetické řetězy, bez ohledu na výrobce, lze ve společnosti igus recyklovat. Jak to funguje?

Online seminář
Využijte znalostí a zkušeností našich přednášejících a zúčastněte se našich online seminářů o energetických řetězcích. Interaktivní✓ informativní✓ zdarma✓
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h