Změna jazyka :

E4.1L je vysoce dynamický, lehký a cenově výhodný energetický řetězec pro téměř všechny aplikace. Díky vysoké stabilitě a tuhosti jej lze bez problémů používat při vysokém zatížení. Standardní modulární systém nabízí také široký výběr doplňkových komponent. Energetický řetěz tak lze podle potřeby rozšířit a přizpůsobit dané aplikaci.
Typická odvětví a aplikace: Obecné strojírenství, robotika a manipulace, čistírny odpadních vod, dopravní technika...

Otevírání a zavírání bez použití nářadí

Snížení nákladů, času a hmotnosti

Řada pro téměř každou aplikaci

Velké vnitřní výšky v kombinaci s nízkou vlastní hmotností

Řetězy odpuzující roje
Mnohé řady jsou k dispozici také jako trubkové nebo polotrubkové varianty!
Tím se dostanete na náš široký výběr e-trubiček odolných proti rojení, ale přesto otevíratelných.

Odolný, odolný proti otřesům a kompaktní
Hybridní energetický řetěz YE je nejlepší kombinací lehkého plastu a pevné oceli, která snadno zvládne vysoké jízdy bez podpory. Byl vyvinut tak, aby splňoval požadavky stavebních strojů a zdvihacích zařízení.

Program recyklace řetězců pro energetické řetězce
Přispějte ke snížení množství plastového odpadu a zlepšení recyklace v průmyslu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h