Změna jazyka :
Mikroelektrické řetězy E2 jsou velmi malé, lehké jednodílné a dvoudílné energetické řetězy, a proto jsou ideální pro vysoce dynamické aplikace. Mikroelektrické řetězy E2 jsou pevné a dostupné v mnoha provedeních.
Nová generace mikro e-řetězů E2.1 navíc nabízí robustní systém stop-dog pro až o 25 % větší nepodporovanou délku a o 100 % vyšší přídavné zatížení (ve srovnání s identickými typy igus). Jsou lehké, pevné a snadno se otevírají. Součástí dodávky je otvírač energetických řetězů, který umožňuje otevřít délku energetického řetězu na jeden zátah. K dispozici je široká škála příslušenství, například vnitřní separace a montážní držáky.

vnitřní výška hi: 17 mm
vnitřní šířka Bi: 50 mm
poloměr ohybu R: 28 - 145 mm
rozteč: 30,5 mm

K sérii s tímto symbolem je zdarma zasílán otvírák e-chain®.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h