igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
15.6 mm
Max. cable diameter
13 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
28 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
18,86 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu943,00 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 094.10.028.0943,00 CZK
Energy chain series 094 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 15.6mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028