igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
10 mm
Max. průměr kabelu
8 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
6 mm
Poloměr ohybu [R]
18 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
17,71 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu885,50 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E2.10.06.018.0885,50 CZK
Série energetických řetězů E2.10 | Otevíratelné z obou stran podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 10,1 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE2.10.06.018.0618