igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
14.4 mm
Max. průměr kabelu
12.5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
28 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
19,25 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu962,50 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E2i.15.10.028.0962,50 CZK
energetický řetěz série E2i.15 | otvíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | vnitřní výška: 14,4 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE2i.15.10.028.01028