Energetický řetěz série B09 | Otevíratelné z jedné strany podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 14,3 mm

<p>Série energetických řetězů B09</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Série energetických řetězů B09</p>
Energetický řetěz série B09 | Otevíratelné z jedné strany podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 14,3 mm
Energetický řetěz série B09 | Otevíratelné z jedné strany podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 14,3 mm
Energetický řetěz série B09 | Otevíratelné z jedné strany podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 14,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
14.3 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
12 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
16 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
28 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 270,50 CZK
25,41 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : B09.16.028.01 270,50 CZK
Energetický řetěz série B09 | Otevíratelné z jedné strany podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 14,3 mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?