Série energetických řetězů B07 | Otevíratelné z jedné strany zprava po vnějším poloměru | Vnitřní výška: 10,3 mm

<p>Energetický řetěz série B07</p>
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energetický řetěz série B07</p>
Série energetických řetězů B07 | Otevíratelné z jedné strany zprava po vnějším poloměru | Vnitřní výška: 10,3 mm
Série energetických řetězů B07 | Otevíratelné z jedné strany zprava po vnějším poloměru | Vnitřní výška: 10,3 mm
Série energetických řetězů B07 | Otevíratelné z jedné strany zprava po vnějším poloměru | Vnitřní výška: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
10.3 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
8 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
16 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
18 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 174,50 CZK
23,49 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : B07.16.018.01 174,50 CZK
Série energetických řetězů B07 | Otevíratelné z jedné strany zprava po vnějším poloměru | Vnitřní výška: 10,3 mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?