Změna jazyka :

Téma elektromagnetické kompatibility "" je stále důležitější. Na jedné straně je to způsobeno nárůstem elektromagnetických rušivých polí jak na velké vzdálenosti, způsobených zejména moderní telekomunikační a komunikační technikou, tak na malé vzdálenosti, způsobené energetickou technikou.
Na druhé straně se zvyšují nároky na přenos dat. Signály jsou stále náchylnější k rušení a elektromagnetické vlivy prostředí jsou stále rozmanitější, přičemž problematické je zejména propojení mezi kabely, které jsou vedeny paralelně na určitou vzdálenost, jak je tomu často u energetických řetězců. Silový kabel, který je vystaven rušení, působí jako generátor elektromagnetického rušivého pole, které následně působí na jiný kabel, obvykle signálový, a způsobuje v něm vedené rušení.
Proto jsme před několika lety zavedli kabely s optickými vlákny ze skla a plastu, které jsou schopné odolat i mechanickému namáhání v e-řetězci®. Kabely chainflex®s běžnými měděnými vodiči byly rovněž testovány na elektromagnetickou kompatibilitu v rozsáhlém, aplikačně orientovaném testovacím programu.
Například asynchronní motor byl připojen k frekvenčnímu měniči prostřednictvím nestíněného napájecího kabelu (chainflex® CF30). Tento měnič frekvence s pulzně šířkovou modulací se stává generátorem nových spektrálních složek, které se dříve v primární ani sekundární síti nevyskytovaly. Paralelně s tímto silovým kabelem byl v e-chainu® ® veden chainflex®-kabel pro přenos digitálního signálu. Tento kabel e-chainflex® CF12, který byl speciálně navržen s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, zde může dosáhnout obzvláště dobrých výsledků. Tento kabel má kroucená párová jádra, jejichž páry jsou opatřeny měděným stíněním a dalším celkovým stíněním z ocelového opletení. To účinně zabraňuje rušení v širokém frekvenčním rozsahu.
Byla analyzována kapacitní i induktivní vazba. Za zvolených zkušebních podmínek bylo zjištěno, že i když se napájecí a signálové kabely dotýkají na větší vzdálenost, je možný bezchybný přenos dat, pokud se použije stíněný kabel chainflex®a toto stínění je oboustranně uzemněno. Dále byly provedeny testy v souladu s platnými normami elektromagnetické kompatibility. Tyto normy poskytují obecný základ pro stanovení provozních vlastností elektrických zařízení, která jsou opakovaně vystavena elektrickému rušení. Nebyly zavedeny speciálně pro kabely. Zejména byly provedeny testy s generátorem výbojů "" . Zde se ve skupinách impulsů generují rychlé přechodné rušivé veličiny, které simulují zejména spínací procesy. K takovým procesům dochází například při přerušení indukční zátěže nebo při odskoku kontaktů relé. Zde se také osvědčily stíněné kabely chainflex®.
Více informací o kabelu chainflex®
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h