Změna jazyka :

S rostoucím rozlišením a frekvencí snímání moderních digitálních vizualizačních systémů nevyhnutelně rychle roste množství přenášených dat.
Průmysl přijal speciálně pro tento účel rychlé sběrnicové systémy, které se používají pro podobné objemy dat ve spotřebitelském sektoru. Typickými zástupci jsou zde sběrnicové systémy jako FireWire (1394a a 1394b), USB (2.0), Gigabit Ethernet nebo CameraLink.
Všechny tyto sběrnicové systémy vyžadují speciální kabely, které zejména pro spotřebitelský sektor nabízí nespočet výrobců za spotové ceny. Mnohé z těchto kabelů, které jsou často předem smontované, jsou vyvinuty a vyráběny pouze pro statickou instalaci nebo pro nízké mechanické namáhání.
Pokud jsou takové kabely vystaveny průmyslovému prostředí se všemi známými parametry, jako jsou chemikálie, elektromagnetická kompatibilita a mechanické zatížení, jsou nákladné výrobní poruchy nevyhnutelné.
Nejedná se pouze o "skutečné" poruchy, jako je prasknutí jádra nebo zkrat laněného vodiče, ale poruchy se mohou postupně projevit i změnami kapacitní specifikace se snížením možných přenosových rychlostí a zvýšeným útlumem.
V případě optických kabelů může použití nekvalitních materiálů a nevhodná mechanická konstrukce vést k zakalení vláken, a tím i ke snížení přenosových rychlostí.
Skutečné odstraňování problémů na sběrnicových kabelech je možné pouze s velmi drahým vybavením a s velkým časovým úsilím. V závislosti na místě poškození se závady mohou během provozu vyskytovat jen sporadicky a při zastavení systému je nelze vůbec zjistit.
Pozitivní zkušenosti z tisíců aplikací s klasickými sběrnicovými kabely, např. Profibus, Interbus, DeviceNet atd., a přání mnoha zákazníků mít srovnatelné kabely i pro výše uvedené vysokorychlostní sběrnicové systémy proto vedly společnost igus® k vývoji vlastní řady kabelů, která zahrnuje následující typy kabelů:
Hlavní důraz při vývoji byl kladen na mechanicky stabilní konstrukce kabelů, aby bylo možné zaručit kapacitní, indukční a optické specifikace při vysokém počtu cyklů.
Mechanická konstrukce stínění byla rovněž navržena tak, aby výběrem materiálů a speciálních výrobních postupů zajistila dlouhou životnost.
V průmyslovém prostředí hrají roli nejen elektrické a mechanické parametry, ale také odolnost vůči široké škále médií, jako jsou oleje, chladicí maziva apod. Osvědčený materiál vnějšího pláště TPE již prokázal svou vhodnost v mnoha tisících aplikací u jiných kabelů igus®® .
Nastavení testu:

Navzdory dlouhým kabelům, zejména u rozhraní USB a FireWire, nebylo ani po tomto počtu tahů zjištěno žádné zhoršení kvality obrazu. Tento nevědecký, ale na praxi zaměřený test jasně dokazuje průmyslovou vhodnost těchto vysokorychlostních sběrnicových kabelů.
Tento test ještě nebyl dokončen a bude pokračovat.
Více informací o kabelu chainflex®
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h