Změna jazyka :

Vysoké přenosové rychlosti až 100 Mbit/s kladou vysoké nároky na konstrukci a materiály kabelů. Použití kabelu v e-řetězci® představuje další zatížení materiálů a vede k trvalým změnám elektrických specifikací. Jako kabel pro analýzu byl vybrán CF14.02.04.02.CAT5 pro vysoké přenosové rychlosti. Kabel by měl splňovat elektrické požadavky normy IEC 61156-6 i při namáhání s minimálním poloměrem ohybu. V kabelu CF14.02.04.02.CAT5 jsou společně spleteny 4 páry vodičů, z nichž každý má jmenovitý průřez 0,25 mm2. Vodič se skládá z holých měděných drátů a je obklopen pláštěm z pěnového PE.
Byly analyzovány následující parametry:
Cílem je analyzovat, zda kabel po namáhání ohybem splňuje mezní hodnoty normy IEC.

Maximální hodnoty individuálního útlumu jsou uvedeny v normě DIN IEC 61156-6 pro každý pár žil pro odpovídající jmenovitou charakteristickou impedanci v dB/100 m. Kabel je rozdělen do několika kategorií podle zamýšlené přenosové frekvence. Kabely jsou rozděleny do několika kategorií podle zamýšlené přenosové frekvence. U analyzovaného kabelu se předpokládají přenosové frekvence do 100 MHz, což odpovídá kategorii 5e.
Útlum, jako míra snížení přenášené elektrické energie signálu na kabelu, zůstává pod předepsanou mezní hodnotou i po více než 1,5 milionu dvojnásobných zdvihů při namáhání minimálním poloměrem ohybu. charakteristické elektrické přenosové parametry, jako je charakteristická vlnová impedance, zpětný útlum a přeslech v blízkosti kabelu, jsou splněny, takže elektrické hodnoty normy IEC pro kabel kategorie 5 jsou dodrženy i přes vysoké mechanické namáhání.
Tato zkouška je spolu s dalšími základem pro standardní záruku až 10 milionů cyklů uvedenou v katalogu.
Více informací o kabelu chainflex®
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h