Změna jazyka :

E-spool® s ručním vytahováním byl vyvinut pro aplikace, kde se ručně vytahuje pouze jeden kabel. Pracovník tak může kabel vytáhnout na požadovanou délku pro ovládací panel nebo nástroj připojený kabelem a po použití jej kompaktně navinout. Aby kabel nebyl neustále pod napětím, byl instalován blokovací mechanismus. Prodlužovací délku lze uzamknout podobně jako kabel vysavače. Lze realizovat kabely o délce až 5 m.
Typické oblasti použití:
Výukové panely robotů, pracovní stanice, montážní linky
Vzhledem ke zvláštnímu mechanickému namáhání v e-spool®, doporučujeme použít náš kabel chainflex®. Doporučujeme také dodržovat následující pravidla plnění:
1. Kabely se smí pokládat pouze vedle sebe v lineárním řetězci - nikdy nepokládejte několik kabelů na sebe!
2. Kabely chainflex® s vnějším pláštěm z TPE by měly být použity pro nestíněné kabely, pokud je to možné.
3. Stíněné kabely by měly být z rodiny kabelů chainflex® CFROBOT.
4. Musí být dodržen maximální poloměr ohybu použitého twisterbandu.
5. Pokud je to možné, použijte oddělovače k ochraně kabelů proti vzplanutí a oděru. Abyste co nejlépe využili vnitřní prostor, instalujte oddělovače střídavě v po sobě jdoucích segmentech.
6. Kabely vkládejte seřazené podle průměru nebo poloměru ohybu - tenké, malé kabely vkládejte směrem dovnitř a větší směrem ven.
7. Odlehčete napětí na obou koncích kabelu. Uzel pro vázání lana nesmí být umístěn ve směru řetězu.
8. Kabely by měly být v twisterbandu uloženy tak, aby měly určitý volný prostor směrem ven i dovnitř k ose otáčení.
Pokyny pro instalaci
V případě horizontálně se pohybujícího použití musí být zajištěn hladký povrch, po kterém se může energetický řetěz pohybovat.
Návody k montáži
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h