Změna jazyka :

Cesty do 25 m & více - s motorem
Motorizovaná e-spool® pro dlouhé prodlužovací cesty až do 25 m (50 m v projektové fázi).
Typické oblasti použití: Divadelní a jevištní aplikace, (vnitřní jeřáb, námořní, lodní stavitelství)
Nultá řada*
až 50 m (standardně 25 m) prodlužovací délka
*Tento výrobek je v současné době v úvodní fázi sériové výroby (pilotní série). Rádi přijmeme vaše nápady ze všech průmyslových odvětví - od dřevoobráběcích strojů, obráběcích strojů až po aplikace v čistých prostorách - kontaktujte nás.
Vzhledem ke zvláštnímu mechanickému namáhání v e-spool®, doporučujeme použít náš kabel chainflex®. Doporučujeme také dodržovat následující pravidla plnění:
1. Kabely se smí pokládat pouze vedle sebe v lineárním řetězci - nikdy nepokládejte několik kabelů na sebe!
2. Kabely chainflex® s vnějším pláštěm z TPE by měly být použity pro nestíněné kabely, pokud je to možné.
3. Stíněné kabely by měly být z rodiny kabelů chainflex® CFROBOT.
4. Musí být dodržen maximální poloměr ohybu použitého twisterbandu.
5. Pokud je to možné, použijte oddělovače k ochraně kabelů proti vzplanutí a oděru. Abyste co nejlépe využili vnitřní prostor, instalujte oddělovače střídavě v po sobě jdoucích segmentech.
6. Kabely vkládejte seřazené podle průměru nebo poloměru ohybu - tenké, malé kabely vkládejte směrem dovnitř a větší směrem ven.
7. Odlehčete napětí na obou koncích kabelu. Vázací uzel nesmí být umístěn ve směru řetězu.
8. Kabely by měly být v twisterbandu uloženy tak, aby měly určitý volný prostor směrem ven i dovnitř k ose otáčení.
Pokyny pro instalaci
V případě horizontálně se pohybujícího použití musí být zajištěn hladký povrch, po kterém se může energetický řetěz pohybovat.
Návody k montáži
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h