Změna jazyka :

Mikrofon e-spool® vyplňuje mezeru v oblasti zvukové techniky a díky svým kompaktním rozměrům a lehké konstrukci je mimořádně všestranný. Twisterband eliminuje potřebu nasouvacího kroužku a zajišťuje nepřerušovaný přenos zvuku s prodlužovací délkou 30 m. Mikrofon e-spool® je k dispozici s jedním kabelem nebo ve stereo verzi se dvěma kabely pro připojení dvou mikrofonů. Oba systémy jsou dodávány včetně motoru a řídicího systému; stereofonní mikrofon e-spool® má navíc mikrofonní lištu pro dva mikrofony.
Provozní prostředí:
Prostředí a dynamika mikrofonu e-spool® jsou optimalizovány pro použití v interiéru. Pro venkovní použití musí být systém chráněn proti větru a povětrnostním vlivům.
Technické údaje:
Maximální rychlost: 0,4 m/s
Max. zrychlení: 0,4 m/s²
Teplotní rozsah: +10°C až +50°C
Maximální průměr kabelu: 8,5 mm
Vybavení: speciální kabel XLR 2x(2x0,14mm²)C
Není součástí dodávky: mikrofon, konektor

Vyzkoušejte si ji doma nebo v kanceláři a získejte první dojem.
Díky naší nové bezplatné službě rozšířené reality si můžete mikrofon e-spool® ihned vyzkoušet. Přistupte ke službě pomocí počítače a chytrým zařízením naskenujte QR kód modelu AR nebo klikněte na odkaz pomocí chytrého zařízení.


Náš dobře známý mikrofon e-spool dostal variantu, která umožňuje vedení dvou speciálních stíněných kabelů. Mikrofon e-spool stereo tedy nabízí připojení dvou mikrofonů.

Objevte vhodné systémy napájení pro horní a dolní strojní zařízení nebo vhodnou technologii ložisek pro jevištní osvětlovací techniku a strojní zařízení.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439Napsat e-mailOsobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h