Změna jazyka :

Systém energetických řetězů pro divadelní a jevištní provozy založený na normě DIN EN 17206 a zásadě DGUV 315-390. e-spool® bezpečně vede mnoho různých kabelů v nejmenším prostoru. Systém e-spool® jedinečným způsobem kombinuje dva různé systémy zásobování energií: Energetický řetěz s optimalizovaným napětím pro bezpečný provoz v divadelních a jevištních aplikacích je veden válečkem a díky integrované přídržné pružině zajišťuje, že systém přívodu energie má vždy přesně správnou délku a napětí.
Ve výchozí poloze je prostorově úsporný energetický řetěz zcela zasunutý. Twisterband spojuje váleček s koncovým blokem hřídele, který slouží jako rozhraní pro trvale instalovaný kabel.

Vyzkoušejte si ji doma nebo v kanceláři a získejte první dojem.
Divadlo e-spool® si můžete vyzkoušet pomocí naší nové bezplatné služby rozšířené reality. Přistupte ke službě pomocí počítače a naskenujte QR kód pomocí chytrého zařízení pro model AR nebo klikněte na odkaz přímo pomocí chytrého zařízení.

Systém e-spool® je nyní vybaven různými funkcemi monitorování senzorů: Síla tří pružin, které jsou součástí dodávky, je monitorována pomocí snímače zatížení. Pokud síla klesne pod tuto úroveň, je uživatel upozorněn, aby pružinu vyměnil. Pokud je síla překročena, došlo k zablokování, které je třeba odstranit. Monitor snímače otáček, který počítá otáčky bubnu a určuje polohu řetězu a další.

Objevte další systémy e-spool® - alternativu k bubnu na kabely bez kluzného kroužku. Veďte bezpečně mnoho různých kabelů i v tom nejmenším prostoru s e-spool®. e-spool® jedinečným způsobem kombinuje dva různé systémy napájení.

Systémy e-spool® se používají v různých systémech: teleskopické aplikace, osvětlovací / jevištní technika, prostorově úsporná alternativa k cik-cak aplikacím.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h