- Odolný proti opotřebení a oheň retardující v souladu s UL94-V0 a DIN EN 45545
- Odolnost proti teplotám až 170 °C
- Vhodné pro zpracování pomocí 3D tiskáren pro vysoké teploty
Změna jazyka :
iglidur RW370 je odolný vůči otěru, vysokoteplotní tribofilament, který byl speciálně vyvinut pro použití v kolejových vozidlech. Má vynikající oheň retardující vlastnosti podle UL94-V0 a vyhovuje také normě EN 45545. Stálá odolnost vůči teplotám 170 °C znamená, že tyto materiály jsou především doporučovány pro aplikace při vysokých teplotách. Vzhledem k vysoké procesní teplotě 350–360 °C a požadované teplotě konstrukčního objemu alespoň 160 °C je pro zpracování nezbytně nutná vysokoteplotní 3D tiskárna. Vlákno je velmi citlivé na vlhkost a mělo by být skladováno ve vysoušecím obalu a pravidelně aktivně vysoušeno. Materiál iglidur RW370 je k dispozici jako vstřikovací a polotovarová forma.
Kdy je vhodnější jiný materiál?
Pevnost v ohybu (plochý výtisk): podle ISO 178
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h