- Speciálně vyvinuto pro aplikace s převody
- Vysoká tažnost s 36% prodloužením při přetržení
- Pro použití na DLP a LCD tiskárnách
Profil materiálu pro různé 3D tiskárny, např. Asiga a Formlabs, dostupné ke stažení
Profil materiálu pro různé 3D tiskárny, např. Asiga a Formlabs, dostupné ke stažení
Pokud používáte 3D tiskárny Asiga nebo Genera, je profil materiálu pro zpracování iglidur® i4000 uložen přímo v příslušných databázích materiálů. Profil materiálu pro zpracování na 3D tiskárně Formlabs Form 4 naleznete na této stránce na kartě „Downloads“.
DLP pryskyřice pro 3D tisk převodů: iglidur® i4000
Tribopryskyřice iglidur i4000 byla speciálně vyvinuta pro aplikace přenosu výkonu. Materiál je vhodný pro komponenty s vysokou přesností (velikost modulu do m = 0,2) a je tedy ideální pro širokou škálu převodů v aplikacích při pokojové teplotě. Při vývoji byla věnována zvláštní pozornost mechanickým vlastnostem relevantním pro převody a materiál byl podle toho navržen.
Výsledkem je, že iglidur i4000 nabízí provozní životnost v převodových aplikacích, která je 3,5krát delší než u běžných pryskyřic pro 3D tisk. Mechanické specifikace jsou díky procesu fotopolymerizace převážně izotropní.
Pokyny ke zpracování: protože kapalná pryskyřice nesmí přijít do kontaktu s pokožkou, je během zpracování naprosto nezbytné použití osobních ochranných pomůcek. Pro lepší zpracování je třeba lahev s pryskyřicí před použitím dobře protřepat.
Mimochodem: V rámci naší interní 3D tiskárny zpracovává igus svou vlastní pryskyřici iglidur i4000 v klasickém procesu DLP s vysokým rozlišením, které umožňuje výrobu přesných komponent. Ultrafialová vlnová délka 385 nm navíc snižuje nadměrné vytvrzování a zajišťuje přesnější tvar.
Zjistěte více informací o našich službách 3D tisku
Kdy použít?
Kdy nepoužít?
Veškeré pokyny k použití iglidur i4000 pryskyřice naleznete na kartě „Ke stažení“.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h