- Maximální síla a tuhost díky vyztužení uhlíkovými vlákny
- Vhodné pro strukturální díly a díly z více materiálů
- Pevnost v ohybu až 167 MPa
Materiálový profil pro Bambu Lab dostupný ke stažení
Materiálový profil pro Bambu Lab dostupný ke stažení
Filament pro 3D tisk vyztužený uhlíkovými vlákny igumid P190 nabízí extrémní pevnost a tuhost, díky čemuž je ideální pro stabilní konstrukční součásti, speciální spojovací prvky pro energetické řetězy a konstrukce s nízkou hmotností. Byl speciálně vyvinut jako materiálový partner pro iglidur i190, aby kombinoval vysokou nosnost s mimořádně trvanlivými vlastnostmi optimalizovanými pro tření pro 3D tisk z více materiálů. Díky této kombinaci lze materiál flexibilně používat pro náročné konstrukce, u kterých je důležitá nízká hmotnost.
Kvůli abrazivním vláknům by měla být 3D tiskárna, která se používá k výrobě vláken, vybavena odolnou proti opotřebení (např. tvrzenou) tryskou a ozubeným kolem v extruderu. Vlákno je velmi citlivé na vlhkost a mělo by být skladováno v suché nádobě a aktivně vysoušeno.
Směrnice pro 3D tisk více materiálů naleznete zde.
Pokyny k tisku a materiálové profily
Směrnice ke zpracování igumid P190 a také profil materiálu pro Bambu Lab najdete na kartě „Ke stažení“ a zde v přehledu.
Kdy je vhodnější jiný materiál?
Pevnost v ohybu (plochý výtisk): podle ISO 178
Zkouška tříbodovým lomem podle ISO 178

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h