Výrobky pro zdravotnická zařízení

Různé zdravotnické prostředky

Naše nejprodávanější zdravotnické prostředky

Bílá elektronická hadička na rameni C

Stabilita s kompaktním designem

  • Uzavřené verze pro speciální ochranu kabelů a bezpečnost pacientů
  • Snadné plnění: víko otevíratelné z obou stran (zleva i zprava)
  • Tichý provoz díky vestavěné brzdě
  • Na vyžádání k dispozici v bílé barvě
Modul PRM na rameni C

Nepřerušovaný přenos bez posuvných kontaktů

  • Vedení všech médií v jednom systému
  • Až o 85% nižší hmotnost a až o 70% nižší náklady než u systémů s ocelovými vodicími žlaby.
  • 100% bez koroze
triflex na C-rameni

100% ochrana ve všech směrech

  • Alternativa k vlnitým hadicím, která je šetrná ke kabelům
  • Odolný proti zkroucení a odlehčený od tahu
  • Žádné zalomení kabelu díky definovanému poloměru ohybu
  • K dispozici také v bílé barvě
Rentgenové lehátko a E2 micro černobíle

Ochrana kabelů pro nejmenší instalační prostory

  • Jednodílné a dvoudílné, od 5 mm vnitřní výšky
  • Hladký vnitřek pro ochranu citlivých kabelů
  • Krátká doba montáže: snadné otevírání a zavírání
  • K dispozici také v bílé barvě
Adaptér na C-rameno a plastový váleček

3 x delší životnost

  • Více než třikrát delší životnost než válečkové adaptéry z PA
  • Úspěšně testováno na radiální zatížení 3 000 N
  • Teplotní odolnost až do +150 °C
OP mikroskop a kabely CAT5

10 milionů zaručených dvojitých úderů

  • Speciálně vyvinutý pro použití v nepřetržitém pohybu v energetických řetězech
  • Vnější plášť z PVC, PUR nebo TPE
  • Certifikát UL a odolnost vůči olejům
  • V požadované délce: s přesností na centimetr
OP mikroskop a kabely CAT5

Hladký chod bez mazání a PTFE

  • Varianta bez PTFE našeho osvědčeného bestselleru v lékařské technice
  • Nejnižší koeficient tření v suchém provozu
  • Velmi nízká tendence k prokluzování
  • Odolnost proti plísním podle DIN EN ISO 846
Nastavení výšky rentgenové hlavy a drylinu TWE-04

Přesné vedení v nejmenším instalačním prostoru

  • Kompaktní rozměry pro použití ve stísněných instalačních prostorech
  • Ruční nastavení výšky a boční vůle na vozíku
  • Robustní typ s elektronickým povlakem
Rentgenová hlava a ložisko otočného kroužku PRT

Tichá rotace bez mazání

  • Tichý a čistý chod díky plastovým kluzným prvkům místo kovových kuliček
  • Modulární systém
  • Možnost přizpůsobení
  • Pro malé instalační prostory: PRT-04 micro o průměru 60 mm

Úspěšné příběhy

Rentgenový robot BEC

Energetické řetězy odolné proti zkroucení v kompaktním rentgenovém robotu

Perfusor Braun Melsungen AG

Vysoce přesné dávkování perfuzoru s kluznými ložisky iglidur

Aplikace v lékařské technice

Další úspěchy

Produkty pro zubní zařízení

Komponenty pro zubní zařízení

Produkty pro čisté prostory

Výrobky pro čisté prostory

Kreslení dílů ve speciálních geometriích

Speciální díly

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace