Změna jazyka :
Kompletní systém s plastovým vodicím žlabem, úhel otáčení 360°
Rotační systém zásobování energií PRM je plastový vodicí žlab pro menší měřicí a manipulační stroje, např. Vodicí žlab je vhodný také pro kamerové aplikace. Nevyžaduje posuvné kontakty a je chráněno proti korozi.
Technické údaje: Vnitřní vodítko je opatřeno ochranným krytem proti hmyzu:
Dostupnost:
Modul rotace polymerů si můžete vyzkoušet pomocí naší nové bezplatné služby rozšířené reality. Přistupte ke službě pomocí počítače a naskenujte QR kód pomocí chytrého zařízení pro model AR nebo klikněte na odkaz přímo pomocí chytrého zařízení.

10 tipů pro dlouhotrvající rotační zásobování energií
Deset cenných rad, jak si sami navrhnout správný vodicí žlab pro kruhové moduly. Vyhněte se chybám, které zkracují životnost systému nebo dokonce způsobují odstávky.
Z obsahu: V případě, že se jedná o systém, který se používá pro výrobu a distribuci energie, je třeba se zaměřit na to, aby se zabránilo vzniku problémů:
- Správné plánování vodicích desek
- Tipy pro pokládku kabelů
- Omezení maximálního úhlu natočení
- Generování dat CAD pro žlaby a celé moduly
Stáhněte si 10 tipů nyní zdarma. Jsme vám také kdykoli k dispozici, abychom vám osobně pomohli a poradili.

Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h