Kuličková ložiska potažená plastem

Kuličková ložiska s plastovým povrchem zajišťují hladký chod a minimální hluk. Plastová vrstva chrání vodicí lištu i další prvky systému proti opotřebení. I když se v průmyslu již využívá celá řada různých materiálů, jako je POM, PET, PA a TPE, igus sází na vlastní výkonné plasty. V závislosti na produktu lze igus plasty použít při vysokých teplotách až do +150 °C a mají provozní životnost více než třikrát delší než PA obvazy. Produkty jsou 100% bezúdržbové, cenově výhodné a ideálně se hodí pro průmyslové použití, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu. Ty jsou k dispozici v různých provedeních, aby splnily specifické požadavky uživatelů. Výkonné plasty iglidur nabízejí různé vlastnosti, které lze flexibilně přizpůsobit individuálním potřebám. Jaké je kouzlo řešení od igus? Umístěte plastový kroužek na standardní kuličkové ložisko a získáte plně funkční plastem potažené kuličkové ložisko. Nenašli jste správný produkt? Kontaktujte naše odborníky pro individuální radu nebo využijte službu speciálních dílů.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!