Objevte vzorkovnici zdravotnické techniky

pohyblivý plast pro použití ve zdravotnickém a laboratorním vybavení a nábytku

Vzorkovnice zdravotnické techniky

Co je ve vašem vzorkovníku?

  1. drylin® vodítka profilů W, T a N ▼
  2. dryspin® Strmý šroub
  3. pohon ▼ iglidur ®
  4. klouzavé ložisko ▼ E6 energetický řetěz ▼
  5. chainflex® kabel a hnací kabel na míru ▼
  6. xiros B180
  7. kuličkové ložisko ▼ igubal® ESTM-pilotové ložisko ▼

3 iglidur® kluzné ložisko

4 plastový energetický řetězec

ložisko igubal® ESTM-10
  • Extrémně tichý provoz s nízkými vibracemi.
  • Dlouhá životnost díky minimálním vibracím a vysoké pevnosti v tahu.
  • Vhodné pro vysoké rychlosti a zrychlení
  • Velmi odolný proti opotřebení díky konektorům, které nahrazují šrouby a otvory.

6 xiros

drylin® W, T a N
  • Vhodné pro provozní teploty od -40 °C do +80 °C.
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Dobrá chemická odolnost
  • V souladu s FDA

7 igubal® Soudečková ložiska

ložisko igubal® ESTM-10
  • rozměrová řada: E, podle DIN ISO 12240
  • pouzdro ze zvlášť nárazuvzdorného materiálu igumid® G vyztuženého dlouhými vlákny.
  • sférická kulička z materiálu iglidur® W300, který je velmi odolný proti opotřebení.
  • Dlouhodobě vhodné pro teploty od -30 °C do +80 °C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace