Změna jazyka :
Specialisté - najděte ten správný systém pro každý požadavek

Zaujal vás systém E4.1L, ale rádi byste si ho před konečným rozhodnutím podrželi v ruce, abyste si udělali co nejlepší představu?
Pak si u nás můžete objednat toto bezplatné pouzdro.

Zaujala vás řada E2.1, ale rádi byste ji před konečným rozhodnutím drželi v ruce, abyste si udělali co nejlepší představu?
Pak si u nás můžete zdarma objednat pouzdro E2.1.

V přístavním provozu jsou kabely vystaveny velkému zatížení. V průmyslových vozidlech, která jsou v kontejnerových terminálech v nepřetržitém provozu, jsou často v nepřetržitém pohybu. Abychom se ujistili, že nedochází k přetržení žil a kabely dosahují co nejdelší životnosti, všechny naše kabely chainflex předem důkladně testujeme v naší vlastní zkušební laboratoři o celkové ploše 3 800 m².
Všechny naše kabely jsou také odolné proti UV záření, jsou k dispozici ve verzích s certifikací UL a je na ně poskytována souhrnná záruka v délce čtyř let.

Ke každému typu kabelu chainflex nabízíme také kabel UL (Underwriters Laboratories).

Vhodné pro venkovní použití: všechny naše kabely jsou odolné proti UV záření.

Díky každodenním laboratorním testům u kabelů chainflex nabízíme bez váhání čtyřletou záruku.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h