ovládací kabel chainflex® CF10

CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
1 z 2
CF10.10.02 product image
CF10.10.02 product image
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Flexibilní při nízkých teplotách
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF10.10.02
(2x1,0)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace