Změna jazyka :

Vzhledem k tomu, že velikosti obalů, kontejnerů a provedení lahví jsou dnes variabilnější než kdykoli předtím, musí být i dopravníkové pásy velmi flexibilní. Důležitá je co nejjednodušší a modulární realizace úloh seřízení. Díky široké škále lineárních os, od systémů s ručním kolečkem až po plně automatizované koncepty využívající aktuátory a řídicí systémy, nabízíme každé řešení pro snadné nastavení bočního vedení.

S modulárním systémem převodovek drygear Apiro lze např. vjezdové pruhy realizovat mimořádně modulárně a nákladově efektivně.

Který polohovací systém se kdy používá? Jaké produkty jsou k dispozici? A jaké jsou jejich jednotlivé výhody? Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o nastavení formátu.

K vnitřnímu pohybu zboží se používá celá řada dopravníkových systémů. U válečkových dopravníků, kolových dopravníků, válečkových kuličkových stolů nebo jiných způsobů přepravy je však vždy důležitá správná ložisková podpora. kluzná ložiska iglidur a kuličková ložiska xiros, dopravníkové válečky a kuličkové přenosové jednotky nevyžadují mazání ani údržbu a mohou zajistit spolehlivou funkci dopravníkového systému i v odvětvích s velkým zatížením nečistotami a nepřetržitým provozem.

Při výběru vodicích válečků se vyplatí věnovat pozornost detailům a také zvážit řešení - v závislosti na aplikaci -, která jdou nad rámec standardu. To se týká například materiálů (nemusí to být vždy kov) a možností 3D tisku. Tato bílá kniha poskytuje konstruktérům dopravníkových systémů tipy, jak najít optimální vodicí váleček pro jejich aplikaci.

Při podávání zboží nebo jiném vnitřním pohybu zboží musí být funkce dopravního pásu vždy bezchybná. Výběr výrobků v místech uložení dopravníkového pásu pomáhá zajistit, aby tomu tak bylo. I v nepřetržitém provozu a při silném znečištění by měl provoz ložiskových bodů vyžadovat co nejmenší údržbu a být naprosto spolehlivý.

Známý belgický pivovar Chimay, známý svým tradičním trapistickým pivem, používá ve své stáčecí lince bezmazná sférická ložiska igubal H3 namísto dříve instalovaných kovových kuličkových ložisek, která neustále rezivěla, poškozovala hřídele a způsobovala prostoje stroje. Tato změna umožnila pivovaru zvýšit efektivitu a snížit nároky na údržbu.

Odolné válečky s nožovými hranami z materiálu iglidur, odolné proti opotřebení, zajišťují spolehlivé vychýlení dopravních pásů i při vysokém zatížení. Různé materiály iglidur nabízejí ty správné vlastnosti pro každou aplikaci. iglidur H1 je například určen pro nepřetržitý provoz při obzvláště vysokých teplotách, zatímco iglidur A250 splňuje specifikace FDA a EU/2011.

Válečky iglidur s nožovými hranami se používají v dopravních pásech společnosti Krones AG při vysokých rychlostech a v nepřetržitém provozu.

Výrobky se mohou rychle opotřebovávat v dopravníkové technologii na pevných deskách a na stěnách pásů. Aby nedošlo k poškrábání lahví a předčasnému opotřebení kartonů, musí být povrchy odpružené a musí mít co nejmenší tření. Životnost výrobků a kontejnerů lze prodloužit pomocí vložek tribo-tape nebo tyčových desek z materiálů iglidur s optimalizovaným třením.

Podšívka v oblasti sběrné nádoby a vyhazovacího žlabu minimalizuje třecí odpor v tomto plnicím systému.

Skladovací a vyrovnávací stoly mohou sloužit jako úložiště dílů pro snadné zvládnutí výrobních špiček. Osy s ozubenými pásy Drylin i vložky s trojitým páskem zajišťují, že není nutná žádná údržba.

Který systém určování polohy se používá? Jaké produkty jsou k dispozici? A jaké jsou jejich konkrétní výhody? Vše, co potřebujete vědět o nastavení formátu, najdete zde.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h