igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Vnější Ø: 30 mm
- Zabraňuje vzniku statického náboje
- Nerezová ocelová trubka 1.4301
- Tolerance délky: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-F180-10-ES
30
8
608
V plně konfekcionovaných systémech s hřídelí z hliníku, uhlíku, nerezové oceli nebo PVC se kuličková ložiska osvědčila jako vodicí válečky pro vychylování fólií a etiket nebo pro dopravu zboží. Použitím vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení a tenkostěnných trubic poskytují úsporu hmotnosti až 48 procent oproti kovovým řešením. Jejich hmotnostní setrvačnost je o 42 procent nižší, takže energie nutná k urychlení je podstatně nižší a válečky dosáhnou dříve rychlosti potřebné k přepravě.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h