Změna jazyka :
Kuželová ozubená kola z vysoce výkonných polymerů iglidur® umožňují bezmazné a bezúdržbové použití.
V našem internetovém obchodě najdete široký výběr a můžete si objednat bez minimálního množství.
Hledáte speciální řešení?
V závislosti na parametrech vaší aplikace vám bezplatně a nezávazně poradíme s výběrem vhodného materiálu a výrobní a nástrojové technologie pro spolehlivé lisování jednotlivých ozubených kol.

Kuželová ozubená kola se používají k přenosu sil nebo krouticích momentů.
Kuželový převod se skládá nejméně ze dvou kuželových kol, jejichž osy svírají navzájem určitý úhel.
Kuželová kola mohou mít stejnou nebo různou velikost. To závisí na počtu zubů, modulu a výsledném převodovém poměru.
Ve společnosti igus®, nabízíme kuželová ozubená kola s různými převodovými poměry, která mohou být namontována pod úhlem osy
lze namontovat pod úhlem 90 stupňů.
V kombinaci mohou kuželová kola pracovat jak ve směru, tak proti směru hodinových ručiček.
Při výběru je důležité zajistit, aby kuželová kola měla stejný modul a vzájemně odpovídala požadovanému převodovému poměru.
Kuželová ozubená kola se liší počtem zubů, modulem a převodovým poměrem.
U společnosti igus® můžete získat 7 různých modulů:
1, 1,5, 2, 2,5 3,3,5
a 6 různých převodových poměrů:
1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Přepracování našich kuželových převodů je možné. (např. drážka, závit nebo větší průměr otvoru).

s lehkou skříní
Naše úhlové převodovky lze montovat přímo, vyznačují se lehkou skříní, nerezaví a nevyžadují žádná další maziva.
Úhlové převodovky jsou k dispozici z materiálů iguform S270 a igutek P360.
Hledáte speciální řešení? Rádi vám nezávazně poradíme.

kuželové ozubené kolo v nastavení formátu
Flexibilita systémů používaných ve výrobě je stále důležitější vzhledem k neustále rostoucí rozmanitosti výrobků a různým velikostem šarží. Tento aspekt hraje obzvláště důležitou roli v obalovém průmyslu. Bezúdržbová kuželová ozubená kola s vysokou odolností proti opotřebení zajišťují spolehlivou výrobu a maximální efektivitu a není třeba používat žádná další maziva. Pokud se ve výrobě používají agresivní čisticí prostředky nebo je například vyžadována shoda s FDA, máme pro vás to správné řešení, ať už jako katalogový díl, nebo jako speciální řešení na míru.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h