Změna jazyka :
Moderní autosedačka je dnes velmi složitá a v posledních letech prošla obrovským technologickým pokrokem. Stále více elektronických možností nastavení (např. nastavení výšky sedadla) se dostává do sériových aplikací výrobců automobilů pomocí aktuátorů. Hluk (NVH, BSR) a minimalizace hmotnosti jsou základními požadavky každé moderní konstrukce sedadla. Sedací systémy by měly být tiše nastavitelné a měly by mít nízkou hmotnost při co největším pohodlí a bezpečnosti.
Oblasti použití výrobků v sedadlech vozidel | Komponenty na míru | Vzorkovnice zdarma | Brožura ke stažení | Další informace

Nastavenívýšky sedadla:
Nastavení výšky sedadla je v automobilech důležitým prvkem pro pohodlí a bezpečnost. Kromě toho znatelně roste rozvoj autonomních vozidel a poptávka po službách sdílení automobilů. V důsledku toho se také zvyšuje počet různých řidičů v jednom autě a nastavení výšky sedadla se používá stále častěji. To je také důvodem rostoucího využívání elektrického nastavování sedadel pomocí aktuátorů a kompaktních motorů.
Více informací o nastavení výšky sedadla pomocí kluzných ložisek najdete v článku na našem blogu.
Nastavení opěradla:
Nastavení opěradla se již dlouho používá ve všech typech vozidel, ať už je manuální nebo elektrické. Umožňuje pohodlné a bezpečné sezení. Minimalizace hluku, snížení hmotnosti a absence maziv jsou základními požadavky na moderní design sedadel a kvalitativní vlastnosti použitých komponentů igus®. Použitá ložiska iglidur® se vyznačují nízkým koeficientem tření a nízkým opotřebením bez dodatečného mazání.
Během vývojové a ověřovací fáze byla ložiska vystavena mimořádnému zatížení při crash testech. Vytrvalostní testy, při nichž se mimo jiné testovalo opotřebení a tvorba hluku v teplotním rozsahu od -20° do +80° C, vydržely naše ložiska bez údržby a poruch. Výše uvedené materiály iglidur® splňují také požadavky na zamlžení v interiéru vozidla a mají tlumicí účinek na sedací soustavu v případě vibrací.
Další příklady použití v opěrce hlavy a loketní opěrce:
O otočných sedadlech
Otočná sedadla se používají především v obytných a užitkových vozidlech. Technologický posun směrem k autonomnímu řízení však znamená, že se stále častěji vyvíjejí dynamičtější koncepce interiéru i v běžných automobilech a brzy budou na denním pořádku. Díky otočným sedadlům lze efektivněji využít omezený prostor vozidla: Sedadla řidiče i spolujezdce lze otáčet až o 360° a vytvořit tak pohodlný prostor k sezení pro více osob.
Posuvný kroužek z materiálu iglidur® umožňuje jednoduché ruční nebo elektrické nastavení s nízkým hnacím momentem díky nízkému koeficientu kluzného tření. Díky integrovaným pevným mazivům systém nevyžaduje žádné další mazání a pracuje bezúdržbově.
Použité materiály byly ověřeny v rámci různých testů odolnosti, při nichž bylo testováno opotřebení a tvorba hluku v teplotním rozmezí od -20° do +80° C, a obstály bez údržby a poruch. iglidur® J nebo RN293 rovněž splňují požadavky na zamlžení v interiéru vozidla a mají tlumicí účinek na systém sedadel v případě vibrací.
Kompaktní motory pro elektrické nastavení sedadla:
V sériových aplikacích výrobců automobilů se stále častěji objevují možnosti elektronického nastavení pomocí aktuátorů. Minimalizace hluku a hmotnosti jsou základními požadavky na každou moderní konstrukci sedadla. igus® kluzná ložiska jsou lehčí a tišší než konvenční řešení. Jejich suchá maziva zajišťují dlouhou životnost bez externího mazání.
Kompaktní motory se používají mimo jiné v následujících aplikacích sedadel: nastavení délky sedadla, naklápění sedadla, nastavení výšky sedadla, nastavení opěradla, nastavení opěrky hlavy, bederní opěrka, haptická zpětná vazba sedadla, bederní opěrka, nastavení opěrky hlavy, napínač bezpečnostních pásů.
Příklady použití v elektrickém nastavení délky sedadla a opěradla:

Ať už se jedná o konstrukci prototypů a malých sérií ve 3D tisku, soustružení nebo frézování z tyčového materiálu nebo velkosériovou výrobu ze vstřikovací formy: vyrábíme speciální konstrukce podle přání zákazníka. Rádi vám poradíme, který postup je pro váš případ technicky i ekonomicky nejvhodnější.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h