iglidur® GLW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GLWSM

Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu

iglidur® GLW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GLWSM
iglidur® GLW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GLWSM drawing
1 z 2
iglidur® GLW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GLWSM
iglidur® GLW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GLWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GLWSM-0406-08
  • Materiál: iglidur® GLW
  • Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 6 mm
    • b1 8 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
  • Nízkonákladový materiál pro velkoobjemovou výrobu
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál s velkými objemy
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná pouzdra iglidur® GLW jsou primárně doporučována pro statické zatížení a vyznačují se podobnými mechanickými vlastnostmi jako iglidur® G. iglidur® GLW představuje cenově výhodnou alternativu v aplikacích, v nichž vlastnosti iglidur® G nehraje až tak důležitou roli.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika

Další aplikace:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když je požadováno ekonomické univerzální ložisko pro velké objemy
  • Pro vysoká, primárně statická zatížení
  • Pro nízké až střední rychlosti
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace