iglidur® A180 - Údaje o materiálu

Tabulka dat materiálů

Základní vlastnosti Jednotka iglidur® A180 Kontrolní metoda
Hustotag/cm³ 1,46
Barva bílá
Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti % hmotnosti 0,2DIN 53495
Max. absorpce vlhkosti % hmotnosti 1,3
Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceli µ0,05 - 0,23
pv hodnota, max. (za sucha) MPa × m/s 0,31
Mechanické vlastnosti
Modul pružnosti MPa 2.300DIN 53457
Mez pevnosti v ohybu při 20 °C MPa 88DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 78
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 28
Tvrdost podle Shoreho 76 DIN 53505
Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +90
Max. krátkodobě působící teplota °C +110
min. teplota aplikace °C -50
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odpor Ωcm > 1012DIN IEC 93
Povrchový odpor Ω> 1011DIN 53482
schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® A180
schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® A180
schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (20 MPa při +20 °C)

Mechanická specifikace

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě

Přípustné klouzavé rychlosti

Maximální rychlost povrchu

m/s Rotace Oscilace linear
trvalé 0,80,6 3,5
Krátkodobá 1,2 15

Teploty

iglidur® A180 Aplikační teplota
Minimální - 50 °C
Max. dlouhodobá +90°C
Maximum, krátkodobě +110°C
Kromě toho zajistěte axiální jištění z +60°C
Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa

tření a opotřebení

iglidur® A180 suché Maziva olej voda
Koeficienty tření µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
schéma. 07: Opotřebení při kmitání a otáčení

Chemická odolnost

Médium Odolnost
Alkohol+
Uhlovodíky+
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 až -
Silné kyseliny -
Ředěné zásady +
Silné zásady + do 0

Radioaktivní záření

Odolnost proti UV záření

Vakuum

Elektrická specifikace

Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odpor > 1012 Ωcm
Povrchový odpor > 1011 Ω

Absorpce vlhkosti

Maximální absorpce vlhkosti
při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu 0,2 % hmotnosti
Max. absorpce vlhkosti 1,3 % hmotnosti
Vliv absorpce vlhkosti

Instalační tolerance

Průměr d1 [mm]Hřídel h9 [mm]iglidur® A180 F10 [mm]Pouzdro H7 [mm]
až 30 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 až 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 až 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 až 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 až 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 až 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace