Nákladově efektivní zdokonalení železniční technologie s dodávkou energie a technologií ložisek

Technologie nahoru, náklady dolů s vysoce výkonnými polymery a flexibilními kabely s EN 45545

Bílá kniha o železniční technice Norma EN 45545 o požární ochraně

Bílá kniha o normě požární ochrany EN 45545

motion plastics v kolejových vozidlech

Příklady použití z železniční techniky

Lehké kolejnicové dveře s výrobky igus

Prostorově úsporné dveře lehkých kolejových vozidel

Ideový vlak Deutsche Bahn s kluznými ložisky igus

Vlak Deutsche Bahn idea

Ideový vlak Deutsche Bahn s kluznými ložisky igus

Všechny příklady použití

Oblasti použití v železniční technice

  • Odolné produkty, předvídatelná životnost díky bezplatnému online nástroji
  • Řada produktů igus splňuje požadavky na stupeň nebezpečnosti 3 podle normy DIN EN 45545 nebo NFPA 130
  • Speciální materiály kluzných ložisek splňují požadavky R22 a R23, některé kabely R15 a R16
  • Bezúdržbová technologie ložisek tlumící vibrace bez nutnosti dodatečného mazání
  • Vysoká teplotní odolnost od -50 °C do +170 °C

Nákladově efektivní polymerní výrobky igus pro železniční techniku

  • EN 45545 HL3
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • iglidur RW370: splňuje soubor požadavků R22/R23
  • iglidur G V0: splňuje soubor požadavků R24
  • iglidur J350 s vysokou rozměrovou stálostí při trvalém používání do +180 °C
  • Robustní a odolný díky vnějšímu plášti z TPE
  • Vhodné pro omezený instalační prostor
  • Záruka až 4 roky
  • Ovládací kabel CF9.UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Lehký a hladký chod
  • easychain: snadné plnění, pro vysoká zrychlení
  • E2 micro: nejmenší vnitřní výšky a poloměry ohybu, vysoká odolnost proti kroucení
Vodicí šroub se závitem s vysokým stoupáním dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • V lichoběžníkovém a vysokém šroubovicovém závitu, válcovém typu nebo jako přírubové varianty.
  • Nízká hlučnost, chod bez vibrací
čelní ozubená kola igus
  • Konfigurace na míru, žádné minimální objednací množství
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Snížení hlučnosti
Zaoblená tyč iglidur RW370
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Nízký koeficient tření
Krabice se vzorky pro železniční technologii

Vzorkovnice železniční techniky s odpovídajícími pohyblivými plasty

  • pohony se suchým šroubem
  • 2. kluzná ložiska iglidur a igutex
  • 3. lineární vedení drylin
  • 4. soudečkové ložisko igubal
  • 5. ozubená kola iguform a igutek
  • 6. E2.1 micro e-chain
  • 7. Kabel chainflex

Testováno pro skutečné použití ve zkušební laboratoři

Doplňující informace

Speciální brožura pro železniční technologie
Stáhnout nyní
Online nástroje igus ve vašem tabletu
Objevte nástroje

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace