1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: RW370SM-0608-06
- Material: iglidur® RW370
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
- Výborný koeficient tření
- Nízká nasákavost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Ochrana proti požáru EN45545
iglidur® RW370 | odolné proti opotřebení pro železniční techniku
První materiál iglidur®, který splňuje evropskou normu protipožární bezpečnosti pro železniční vozidla, je díky svému velmi kompletnímu profilu vlastností vhodný pro mnoho aplikací železniční techniky namáhaných opotřebením.
Typické oblasti použití
Nábytek/Průmyslový design
Inženýrství veřejné dopravy
Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
Použijte naše možnosti filtru k nalezení vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® jsou funkcí materiálu a tloušťky stěny. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Metody zkoušení
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska pro lisované osazení. Vnitřní průměr se upravuje až po zalisování v řádně tolerovaném domečku. Přesah rozměru zalisování může přesahovat vnitřní průměr až o 2 %. Tím je zajištěno bezpečné lisované osazení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, opracování
První materiál iglidur®, který splňuje evropskou normu protipožární bezpečnosti pro železniční vozidla, je díky svému velmi kompletnímu profilu vlastností vhodný pro mnoho aplikací železniční techniky namáhaných opotřebením.
Typické oblasti použití
Nábytek/Průmyslový design
Inženýrství veřejné dopravy
Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® jsou funkcí materiálu a tloušťky stěny. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Metody zkoušení
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska pro lisované osazení. Vnitřní průměr se upravuje až po zalisování v řádně tolerovaném domečku. Přesah rozměru zalisování může přesahovat vnitřní průměr až o 2 %. Tím je zajištěno bezpečné lisované osazení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, opracování
Unsure if it fits?