Změna jazyka :
Španělská společnost Masats vyvíjí prostorově úsporné lehké kolejnicové dveře s komponenty od společnosti igus®
Vývoj kompaktních dveří pro cestující pro nová vozidla lehké železnice na lince Metro del Valles v Barceloně: To je práce španělské společnosti Masats. Pro úsporu místa používají inženýři v otevíracích mechanismech dveří ovládací kabel chainflex® a e-chain® od společnosti igus®.

A vnější plášť kabelu CF9.UL igus® zde také používá směs TPE.
TPE je obecně velmi odolný materiál. Proto se používá v našich špičkových kabelech pro obzvláště náročné aplikace. Ovládací kabely řady CF9.UL vydrží několik milionů dvojitých zdvihů v otevíracích mechanismech dveří pro cestující - bez vysokých nákladů na údržbu.
Jsou nejen odolné, nenáročné na údržbu a prostorově úsporné, ale splňují také vysoké bezpečnostní a certifikační normy, které platí v železničním sektoru. TPE pro vnější plášť vyrábíme s přídavkem nehořlavého materiálu jako nehořlavou verzi. Materiál je rovněž odolný vůči olejům, extrémním teplotám až do -35 °C a UV záření.
Energetické řetězy řady 05 jsou stejně robustní kompaktní a zajišťují bezpečný průběh ovládacího kabelu při otevírání a zavírání vrat - na délce zdvihu 700 milimetrů na vrata. Energetický řetěz® z vysoce výkonného plastu má vnitřní výšku pouhých deset milimetrů a vnitřní šířku 64 mm. Řada 05 e-chain® je ideální pro aplikace s malými pohyblivými hmotnostmi, pro aplikace, kde je potřeba málo místa. Řetěz e-chain® také umožňuje bezpečný a dlouhý chod. Výhoda, která má pozitivní vliv na provozní náklady vlaku.

Existuje ještě jeden důvod, proč se inženýři ve společnosti Masats rozhodli pro ovládací kabely a elektronické řetězy® od společnosti igus®. igus® provozuje zkušební laboratoř o rozloze 3 800 m2 , ve které odborníci testují kabely a elektronické řetězy® v reálných podmínkách při různých formách pohybu. Výsledky jsou zadávány do online kalkulátoru životnosti, který předpovídá, jak dlouho kabel a e-řetěz® v dané aplikaci vydrží.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h