Nákladově efektivní zdokonalení železniční technologie s dodávkou energie a technologií ložisek

Technologie nahoru, náklady dolů s vysoce výkonnými polymery a flexibilními kabely s EN 45545

Příklady použití z železniční techniky

Tramvaj CF9.UL s otevřenými dveřmi u nástupiště.

Prostorově úsporné dveře lehkých kolejových vozidel

Zvedák pro e-koloběžku pro veřejnou dopravu s informačními a servisními monitory v Ideenzug Deutsche Bahn.

Vlak Deutsche Bahn idea

Přehled aplikací železniční techniky a komponent igus na několika detailních snímcích.

Všechny příklady použití

Oblasti použití v železniční technice

  • Odolné produkty, předvídatelná životnost díky bezplatnému online nástroji
  • Řada produktů igus splňuje požadavky na stupeň nebezpečnosti 3 podle normy DIN EN 45545 nebo NFPA 130
  • Speciální materiály kluzných ložisek splňují požadavky R22 a R23, některé kabely R15 a R16
  • Bezúdržbová technologie ložisek tlumící vibrace bez nutnosti dodatečného mazání
  • Vysoká teplotní odolnost od -50 °C do +170 °C

Nákladově efektivní polymerní výrobky igus pro železniční techniku

Vysokoteplotní kluzné ložisko

  • EN 45545 HL3
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • iglidur RW370: splňuje soubor požadavků R22/R23
  • iglidur G V0: splňuje soubor požadavků R24
  • iglidur J350 s vysokou rozměrovou stálostí při trvalém používání do +180 °C

Ovládací kabely pro kompaktní dveře pro cestující

  • Robustní a odolný díky vnějšímu plášti z TPE
  • Vhodné pro omezený instalační prostor
  • Záruka až 4 roky
  • Ovládací kabel CF9.UL

e-chains easychain a E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Lehký a hladký chod
  • easychain: snadné plnění, pro vysoká zrychlení
  • E2 micro: nejmenší vnitřní výšky a poloměry ohybu, vysoká odolnost proti kroucení
Čtyři závitové vřetena Dryspin s různými kluznými maticemi na světlém pozadí.

Olověné šroubové matice iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • V lichoběžníkovém a vysokém šroubovicovém závitu, válcovém typu nebo jako přírubové varianty.
  • Nízká hlučnost, chod bez vibrací
Dvě plastová ozubená kola, jedno béžové a jedno bílé, vedle sebe na světlém pozadí.

Čelní ozubená kola

  • Konfigurace na míru, žádné minimální objednací množství
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Snížení hlučnosti
Kulatá tyč iglidur ve dvou průměrech.

Kulatá tyč iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Nízký koeficient tření

Testováno pro skutečné použití ve zkušební laboratoři

Brožura o produktech železniční techniky

Brožura igus railway s vlakem na obálce a logem igus.eu/railway.

online nástroje igus

Tablet s online nástrojem igus pro dimenzování vodicích systémů v použití.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace