Změna jazyka :
| Základní vlastnosti | Jednotka | iglidur® A180 | Kontrolní metoda | 
|---|---|---|---|
| Hustota | g/cm³ | 1,46 | |
| Barva | bílá | ||
| Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti | % hmotnosti | 0,2 | DIN 53495 | 
| Max. absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 1,3 | |
| Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceli | µ | 0,05 - 0,23 | |
| pv hodnota, max. (za sucha) | MPa × m/s | 0,31 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Modul pružnosti | MPa | 2.300 | DIN 53457 | 
| Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 88 | DIN 53452 | 
| Pevnost v tlaku | MPa | 78 | |
| Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 28 | |
| Tvrdost podle Shoreho | 76 | DIN 53505 | |
| Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||
| Max. dlouhodobě působící teplota | °C | +90 | |
| Max. krátkodobě působící teplota | °C | +110 | |
| min. teplota aplikace | °C | -50 | |
| Tepelná vodivost | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | 
| Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 | 
| Elektrické vlastnosti | |||
| Specifický přechodový odpor | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 | 
| Povrchový odpor | Ω | > 1011 | DIN 53482 | 

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® A180 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kluzná ložiska z igliduru® A180 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jsou ideálním řešením pro ložiskové body strojů pro potravinářský a balicí průmysl, výrobu zdravotnických zařízení, malých domácích spotřebičů atd. I tam, kde dochází ke kontaktu s mokrým čištěním, se iglidur® A180 vyznačuje nejnižší absorpcí vlhkosti.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (20 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A180 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.
Diagram. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® A180 při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 20 MPa je deformace menší než 2,5 %. Plastickou deformaci lze do tohoto radiálního zatížení zanedbat. Je však také závislá na době trvání nárazu.
iglidur® A180 byl vyvinut pro nízké kluzné rychlosti. V suchém provozu je pro trvalé použití povoleno maximálně 0,8 m/s (rotační) nebo 3,5 m/s (lineární). Hodnoty uvedené v tabulce 02 udávají hranice, při kterých třecí teplo způsobuje nárůst až na trvale přípustnou teplotu. V praxi nelze těchto mezních hodnot vždy dosáhnout z důvodu vzájemného působení.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear | 
|---|---|---|---|
| trvalé | 0,8 | 0,6 | 3,5 | 
| Krátkodobá | 1,2 | 1 | 5 | 
Horní krátkodobá teplota použití je +110 °C. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A180 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah. Teploty panující v ložiskovém systému mají také vliv na opotřebení ložisek. Při teplotách vyšších než +60 °C je nutná dodatečná ochrana.
| iglidur® A180 | Aplikační teplota | 
|---|---|
| Minimální | - 50 °C | 
| Max. dlouhodobá | +90°C | 
| Maximum, krátkodobě | +110°C | 
| Kromě toho zajistěte axiální jištění z | +60°C | 

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Součinitel tření a odolnost proti opotřebení se mění v závislosti na parametrech aplikace. S rostoucím zatížením však koeficient tření výrazně klesá (grafy 04 a 05).
koeficient tření pro iglidur® A180 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A180 | suché | Maziva | olej | voda | 
|---|---|---|---|---|
| Koeficienty tření µ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
Další informace:

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Graf 06 ukazuje výsledky zkoušek s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky vyrobenými z igliduru® A180. Zřetelně vyniká kombinace "iglidur® A180/hřídel z tvrdě eloxovaného hliníku". Dobrých až velmi dobrých hodnot opotřebení však bylo dosaženo i u jiných hřídelí. U hřídelí Cf53 je příkladné vyšší opotřebení při otáčení ve srovnání s rotací (graf. 07).
Kluzná ložiska iglidur® A180 lze používat v širokém rozsahu okolních podmínek a ve styku s mnoha chemikáliemi. Tabulka 05 uvádí přehled chemické odolnosti kluzných ložisek iglidur® A180 při pokojové teplotě.
+ odolné 0 podmíněně odolné - neodolné
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C]
| Médium | Odolnost | 
|---|---|
| Alkohol | + | 
| Uhlovodíky | + | 
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + | 
| Paliva | + | 
| Ředěné kyseliny | 0 až - | 
| Silné kyseliny | - | 
| Ředěné zásady | + | 
| Silné zásady | + do 0 | 
Ložiska vyrobená z igliduru® A180 jsou odolná vůči záření až do intenzity 3 x 10² Gy. Vyšší úrovně záření napadají materiál a mohou vést ke ztrátě důležitých mechanických parametrů.
Kluzná ložiska z materiálu iglidur® A180 jsou odolná vůči UV záření, ale tribologické specifikace se v důsledku trvalého působení zhoršují.
Při použití ve vakuu dojde k odplynění případné vlhkosti. Proto jsou pro vakuum vhodná pouze suchá ložiska.
Kluzná ložiska iglidur® A180 jsou elektricky izolovaná.
| Elektrické vlastnosti | |
|---|---|
| Specifický přechodový odpor | > 1012 Ωcm | 
| Povrchový odpor | > 1011 Ω | 
Ložiska iglidur® A180 absorbují až 0,2 % vody vlivem vlhkosti (+23 °C, 50 % relativní vlhkosti) a až 1,3 % při nasycení vodou.
| Maximální absorpce vlhkosti | |
|---|---|
| při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu | 0,2 % hmotnosti | 
| Max. absorpce vlhkosti | 1,3 % hmotnosti | 
Kluzná ložiska iglidur® A180 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9). Ložiska jsou určena k zalisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitými rozměry se vnitřní průměr ložiska s tolerancí E10 automaticky upraví.
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® A180 F10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] | 
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 | 
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 | 
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 | 
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 | 
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 | 
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 | 
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h