Změna jazyka :
Vedení kabelů vertikálně a úspora nákladů
Pokud je třeba vést média, energii a data vertikálně, je nutné použít vertikální řešení. Při realizaci hrají roli důležité faktory: Montážní konzoly musí být upevněny tak, aby energetický řetězec neměl možnost pohybu směrem ven a kabely se mohly vždy volně pohybovat v podélném směru. Naše řešení: Nabízíme vertikální závěsné a prostorově úsporné energetické řetězy s pevnými plastovými kovovými spojovacími prvky pro výškové sklady a jevištní konstrukce. Segmentová konstrukce a lehké komponenty umožňují snížení hmotnosti a hlučnosti. Konstrukce energetického řetězu také umožňuje snadný přístup pro servis. V porovnání s kompletní skříní kabelů ušetříte značnou hmotnost a především náklady.
rychlejší navrhování energetických řetězců. CAD modely pro širokou škálu systémů. Snadné navrhování energetických řetězců.
Naše plastové energetické řetězy se již spolehlivě používají v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě - od nápojových automatů a CNC strojů až po ocelárny. Nepodporované délky lze snadno překlenout a dlouhé dráhy jsou myslitelné pro celou řadu průmyslových odvětví a sektorů. Má modulární konstrukci, a proto se snadno instaluje. navrhněte si zde ten správný energetický řetěz pro vaši aplikaci!

Energetické řetězy igus® používané ve vertikálním směru lze přizpůsobit individuálním požadavkům, a proto jsou vhodné pro širokou škálu různých aplikací.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h