Změna jazyka :
Vodicí žlab pro vertikální aplikace, zejména pro skladovací a vyhledávací stroje všeho druhu, nyní s ještě lehčími komponenty a zjednodušenou montáží. Blokovací páky a vodicí lišty zabraňují kývání a vybočování energetického řetězu.
Typické oblasti použití: Skladovací a vyhledávací stroje, kladkostroje, stavební a jeřábové výtahy, automatická parkoviště, lodní výtahy.
Co najdete na této stránce:

Řešení pro skladovací a vyhledávací stroje a zvedáky
Podívejte se na různé aplikace s průvodcem guidelok.
| Číslo dílu guidelok P | Řada e-chains | Vnitřní šířka<br>Bi [mm] | Poloměr ohybu R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Číslo dílu guidelok P.S | Řada e-chains | Vnitřní šířka<br>Bi [mm] | Poloměr ohybu R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Díl č. | Řada e-chains | Vnitřní šířka<br>Bi [mm] | Poloměr ohybu R [mm] | Max. Rychlost vertikální [m/s] | Max. Horizontální rychlost [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h