Modulární konstrukce energetického řetězce to umožňuje Prostorově úsporné a nekonvenční řešení. U moderních plošinových technologií, jako jsou divadelní jeviště, je třeba pojmout různé kabely a hadice, které upravují výšku jeviště. Výška zdvihu je možná až do 40 m.
Jak funguje cik-cak systémSloženýenergetický řetěz je umístěn v koši na míru. Pokud se plošina zvedne, energetický řetěz se rozvine, přičemž nevytváří žádný nebo jen minimální hluk. Tato konstrukce je možná u elektronických řetězů® systému E4.1 i u mnoha dalších typů.<br /><br />
Technické údaje: V případě, že se jedná o systém, který je v rozporu se zákonem, je možné, že se jedná o systém, který je v rozporu se zákonem:
pojezd [m]: 40
v max. [m/s]: 0,4
a max. [m/s2]: 0,4