Změna jazyka :

liftband - modulární, tichý, prostorově úsporný Přeprava médií, energie a dat nahoru. Pomocí liftbandu lze realizovat vertikální aplikace, které mají k dispozici hodně horizontálního prostoru, ale umožňují pouze malou výšku systému.
Možné oblasti použití: jevištní technika, vnitřní jeřáby, mobilní teleskopické antény

A = Zajišťovací popruhy, rovnoměrné rozložení zatížení
B = easy triflex® pro snadné vkládání kabelu včetně jednoduchého vnitřního oddělení
C = Nylonové pásy pro "neomezená hmotnost náplně".
D = variabilní systém ocelových košů pro optimální výšku kanálu pro každý systém.

| Výška vysunutí | Konstrukce koše |
|---|---|
| 0–3 m | Jednodílný koš |
| 3–13 m | Teleskopický koš |
Pro výpočet délky řetězu/kabelu použijte následující vzorec: ( ( dráha v metrech / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Výsledek zaokrouhlete nahoru.Příklad: Délka řetězu/kabelu s pojezdem 1 metr = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm.
| Rychlost | Zrychlení | Příčná rychlost | Příčné zrychlení |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h