Změna jazyka :

V elektrotechnice hovoříme o servokabelu, když označujeme propojovací kabel pro servopohon. Spojuje takříkajíc frekvenční měnič (FI) a motor mezi sebou. Skutečnost, že FI je zdrojem energie pro motor, umožňuje měnit otáčky nastavením průběhu napětí. To se obvykle provádí pomocí pulzně-šířkové modulace, která má za následek vysokoenergetické špičky na křivce napětí. V souladu s tím musí být také servokabel vybaven vyšší napěťovou třídou, konkrétně 600V/1000V, a má celkové stínění. Protože servomotory mají teplotní čidlo a/nebo brzdu, obsahuje kabel pro tyto funkce dva další stíněné páry.
Konstrukce servokabelu
Servokabel má dvě různá stínění. Na jedné straně je celkové stínění, které zajišťuje, že chování elektromagnetické kompatibility vůči vnějšímu prostředí je v pořádku. To znamená, že ostatní součásti stroje nejsou rušeny. Na druhé straně jsou stíněny páry pro brzdu a teplotní čidlo, což zajišťuje, že se rušení z elektrického vedení nedostane do řídicího obvodu měniče frekvence. Tato stínění jsou konstruována různě v závislosti na mechanickém namáhání. Čím vyšší je úroveň mechanického namáhání kabelu, tím kvalitnější je stínění. V praxi to znamená, že stínění našich špičkových kabelů má výrazně vyšší mechanické krytí, a to až 90 %. Kromě toho používáme pro řídicí páry v kabelu speciální vinutí, které má nejen dobrou specifikaci elektromagnetické kompatibility, ale díky speciální konstrukci se dá také velmi rychle zpracovat.
PUR = řetězový kabel a PVC = pevná instalace. To je konvenční moudrost na trhu s kabely. Ale není to úplně správně. My v igus® jsme v naší kabelové laboratoři dlouho a důkladně testovali různé materiály vnějšího pláště a dospěli jsme k závěru, že PUR je velmi dobrý a flexibilní materiál, ale nemusí být vždy nutně použit v řetězu.
Je to proto, že PVC má mnohem lepší oděruvzdorné vlastnosti a je také levnějším materiálem. PUR je však nezbytný, pokud kabel přijde do styku s olejem.


servokabel v různých aplikacích v obráběcích strojích.
Jednou z oblastí použití, která vystihuje širokou škálu různých možností servokabelů z programu chainflex®, je použití v propojených obráběcích strojích. Zde je stroj v různých osách velmi těsný, takže se zpravidla používá naše řada kabelů CF270.UL.D. Poloměr použitý v hlavní ose je často větší, což šetří náklady, pokud se použije řada CF897. Tato řada má delší délky zdvihu v lince, a proto je optimalizována pro větší poloměr ohybu. Na portálech nad propojenými stroji se při dlouhých pojezdech používá e-řetěz® a tento typ aplikace vyžaduje vnitřní plášť, kterým je vybaven model CF27.UL, pro vysokou dynamiku a posuvné použití řetězu. Všechny řady mají několik společných rysů, které mají pro obráběcí stroj zásadní význam. Zaprvé má každý kabel schválení UL, zadruhé vnější plášť odolný proti olejům a zatřetí tříletou záruku s jasným prohlášením o životnosti až 10 milionů dvojnásobných zdvihů. Měli bychom se vydat společnou cestou a s pomocí širokého výběru vyvinout nákladově efektivní řešení. Obraťte se prosím ihned na naše specialisty.
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h