Změna jazyka :

V kabelové technologii se k vedení proudových signálů zpravidla používá měď. Optické kabely (zkratka FOC) přenášejí informace pomocí světla, respektive světelných signálů. Funguje to podobně jako morseovka. Vodičem v jádrech není měď, ale sklo nebo plast v různých vláknech. Všechna jsou opatřena pláštěm, který umožňuje lom světla. Stěna vlákna odráží světlo tak, že se šíří podél kabelu. Stejně jako ostatní kabely i
jsou k dispozici v různých mechanických provedeních. Díky tomu můžeme nabídnout odolné řešení pro každou z vašich aplikací.

Naše sekce optických vláken zahrnuje mnoho různých typů vodičů. Všechny kabely jsou založeny na dvou typech vláken. Jedním z nich je gradientní skleněné vlákno. Druhým je skleněné vlákno v dutině vyplněné gelem. Skleněná vlákna se dělí do tříd OM (optické multimodální). Tyto třídy se liší přenosovou rychlostí, označovanou jako Gigabit Ethernet. Naše kabely jsou třídy OM2 nebo OM3, v závislosti na typu. Jsou také k dispozici v různých průměrech vláken, srovnatelných s průřezy měděných kabelů. Naše optická vlákna mají 50/125 µ a 62,5/125 µ pro multimodální vlákna a 9/125 µ pro singlemodová vlákna. Multimodální znamená, že vlákno může přenášet více světelných spekter. Singlemodové vlákno přenáší pouze jeden světelný paprsek.

Malé poloměry jsou největší výzvou v autobusové technologii. Vzhledem k tomu, že se vzdálenost mezi jádry během pohybu nevyhnutelně mění, mění se také kapacita a přenos již nefunguje. To však neplatí pro optické vlákno v kabelu CFLG.LB. Vzdálenost mezi jednotlivými jádry se může během pohybu měnit bez ztráty přenosu. Důležité je, že na samotné vlákno působí jen malé síly. Toho dosahujeme použitím velmi krátkých vláken v kabelu a absorpcí sil pomocí speciálních prvků snižujících napětí. Kabel a každé vlákno tak získávají opletení snižující napětí. Výsledek je působivý. V našich laboratorních testech jsme dosáhli 50 milionů dvojitých zdvihů v ohybu o poloměru 35 mm (faktor 4,2 x d). Podívejte se na test a objevíte i mnoho dalších zajímavostí.
Vláknové optické kabely se používají tam, kde mají výhody oproti měděným vodičům. Patří sem výrobní linky nebo jeřáby, kde je třeba přenášet signály na velké vzdálenosti. Zejména průmyslové sběrnicové systémy rychle dosahují svých limitů při přenosu na velké vzdálenosti pomocí měděného vodiče. Naproti tomu přenos sběrnicového signálu je pro vláknový optický kabel snadný. Nabízíme širokou škálu optických kabelů se speciálním pláštěm z PVC, PUR nebo TPE. Naše kabely mají navíc perfektně sladěnou strukturu s garantovanou životností v aplikacích s energetickými řetězci. Ať už se jedná o speciální odolnost vůči médiím, vysoké zrychlení a rychlosti nebo prostě odolnost vůči olejům a chladivům.
**
Často kladené otázky
Od délky kabelu 50 metrů doporučujeme přejít na optické vlákno. Nabízíme systémy připravené k instalaci (
se dvěma spojkami).
GOF ( & ) Vlákna PCF lze využít v terénu pouze s velkým úsilím a za použití speciálního vybavení. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku chyb, kontaminace, chyb při spojování atd. se zákazníkům obvykle nedoporučuje, aby tak činili. Kromě toho je pro montáž zapotřebí drahé speciální nářadí a odborné znalosti. U plastových vláken (POF) lze naopak instalace provádět v terénu za jednoduchých podmínek a pomocí jednoduchého nářadí.
Ještě jste nenašli ten správný?
Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka

Vyhledávač produktů
Rychle najděte přesně ten správný kabel

Kalkulačka životnosti
Výpočet životnosti jakéhokoli kabelu chainflex

Kalkulačka příplatku za měď
Výpočet denního příplatku za měď

Konfigurátor pro kabely na míru
Konfigurace kabelu na míru za pouhé 3 minuty

Stále hledáte energetický řetězec pro svůj kabel?
Klikněte zde pro přechod do obchodu s energetickými řetězy
... nebo vše, co již bylo zapřaženo?
Přejít na readychainOsobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h