Ušetřete na kabelu díky kontrole cenTech nahoru, náklady dolů. To je naše práce.

Srovnání kabelů z PVC a PUR na abrazivních površích.

Proč můžete ušetřit peníze výběrem správného vnějšího pláště?

Výhody a specifikace obou materiálů

  • Dobrá odolnost proti oděru
  • Vynikající odolnost proti plameni
  • Velmi snadné přizpůsobení
  • Dobrá odolnost proti olejům
  • Odolnost při nízkých teplotách

Vzorový výpočet katalogových kabelů

CF270.UL.D v PUR

Srovnání se vyplatí! Úspora nákladů až do výše:

CF210.UL v PVC

CF77.UL.D v PUR

Úspora nákladů až do výše:

CF5 v PVC

CF211.PUR v PUR

Úspora nákladů až do výše:

CF211 z PVC

Ověření ceny CF pro servo kabely

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace