Změna jazyka :

Datový kabel je vícežilový kabel používaný k jednoduchému přenosu dat a informací. Je důležité, aby se informace bezpečně přenášely od odesílatele k příjemci. Aby se tak stalo, existují speciální požadavky na stínění. datové kabely igus se používají všude tam, kde je třeba bezpečně přenášet velké množství dat v pohybu. Obvykle jsou stíněné a přenášejí nejrůznější aplikační signály. Jejich žíly jsou velmi tenké a pro odlišení mají barevnou izolaci. V minulosti se tyto kabely používaly mnohem častěji - v aplikacích jsou postupně nahrazovány sběrnicovými kabely. Samozřejmě mají stále své využití a naši zákazníci je často nasazují. Jsou levným řešením pro přenos jednoduchých dat a jsou k dispozici v různých mechanických a elektrických provedeních. Kabely jsou k dispozici ve třech různých materiálech pláště. Tento výběr poskytuje další možnosti úspor.
Norma DIN 47100 obsahuje barevný kód pro identifikaci žil v kabelech. Toto kódování je známé ve všech průmyslových odvětvích, je považováno za standard, a přesto ne všechny naše kabely mají barevné žíly. Proč tomu tak je? Barevné žíly jsou standardem, ale pouze pro velmi tenké žíly. V igus® mluvíme o žilách od 0,75 mm² a menších. Pro silnější žíly se používají černé žíly s bílým číslováním, jejichž výroba je podstatně levnější. Číslování je však obtížně čitelné a někdy je nemožné je vyrobit, pokud mají jádra velmi tenký průřez. Proto bylo zavedeno barevné značení pro identifikaci jader. U většího množství jader se na jádrech provádí další značení pomocí kroužků, protože množství barev je rovněž omezené.

Naše datové kabely jsou k dispozici nejen v různých mechanických vlastnostech, ale také ve třech různých elektrických provedeních. Našim zákazníkům nabízíme tři různé konstrukce, protože při přenosu dat je často nutné dodržet elektrotechnické parametry. Tyto speciální parametry splňuje kroucená dvojlinka a integrace párových stínění. Konstrukce krouceného páru pomáhá minimalizovat přeslechy mezi žilami. Kromě toho kroucená dvojice poskytuje lepší ochranu proti elektrickým a magnetickým rušivým polím než paralelní žíly. Opletení do značné míry ruší rušení způsobené magnetickými poli vznikajícími uvnitř kabelu. Pokud je vyžadována dodatečná ochrana, doporučujeme kabely s párovým stíněním. Ty poskytují dodatečnou ochranu proti elektromagnetickému rušení mezi jednotlivými páry.

Co je to struktura hvězdného čtyřúhelníku?
U čtyřžilového kabelu tato struktura popisuje uspořádání žil v kabelu. V datovém kabelu jsou zpravidla barevné žíly, ale pro snazší vysvětlení zde používáme označení 1-4. V běžném kabelu jsou žíly označeny ve směru hodinových ručiček. To znamená, že například 1 je vlevo nahoře, 2 vpravo nahoře, 3 vpravo dole a nakonec 4 vlevo dole. U čtyřžilového kabelu s hvězdicovým uspořádáním jsou žíly v kabelu v pořadí 1, 3, 2, 4. Páry 1-2 a 3-4 jsou na sebe kolmé svými magnetickými poli, což zabraňuje překrývání signálů. Tím se zamezí přeslechům na blízkém konci. Více informací o této problematice najdete na našem blogu.
Ještě jste nenašli ten správný?
Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h