Díky revolverové hlavě může "Speedmounter" odebírat až dvanáct různých součástek najednou a sestavovat z nich desku plošných spojů. To se děje závratnou rychlostí.
Revolverová hlava zakázkového osazovače IPTE se pohybuje rychlostí 300°/s, přičemž hlava se při každém osazení dvanácti nástrojů pohybuje po 30°. Výsledky jsou uvedeny ve srovnání s jinými speciálními montážními stroji. Skutečný výkon osazování je při tomto postupu výrazně vyšší než u všech ostatních strojů na světě.
Nároky na komponenty, které ve speciální montáži vykonávají svou službu, jsou odpovídajícím způsobem vysoké. Důraz je vždy kladen na dostupnost systému. Vždy musí být dána spolehlivost jednotlivých montáží. Náročným zkouškám musí čelit i dodavatelé dílů, z nichž jsou stroje vyrobeny. Jako společnost s certifikátem ISO jsou kvalita a spolehlivost dodavatelů velmi pečlivě kontrolovány.
V neposlední řadě je to dáno i tím, že v minulosti často docházelo k omezení dostupnosti systémů kvůli problémům s kabely. Bylo třeba zabránit výpadkům a ztrátám ve výrobě. Kompletní víkend na demontáž a výměnu kabelové sestavy není pro žádného zákazníka přijatelný.