Změna jazyka :

Pletení, také známé jako kroucení, označuje vinutí jader ve vícežilových kabelech kolem jádra, aby se snížilo vzájemné rušení mezi elektrickými vodiči. Pletení hraje rozhodující roli při konstrukci kabelů pro pohyb. V zásadě lze rozlišovat mezi jádry vinutými do svazků a jádry vinutými do vrstev. Co
se rozumí jádry vinutými ve vrstvách?
Jádra kabelů jsou více či méně pevně a obvykle relativně dlouhé vinuty v několika vrstvách kolem středu a opatřeny pláštěm vytlačovaným na hadici. U stíněných kabelů je jádro navíc obaleno netkaným materiálem nebo fóliemi. Vrstvené jádra
se vyrábějí mnohem snáze než svazková jádra, a proto jsou na trhu k dispozici v takzvaných řetězově kompatibilních kabelech typu „ "“ (" ) za nízkou cenu. To, co se na první pohled jeví jako lákavé, se však při každodenním používání s více než 7 jádry může rychle ukázat jako drahá chyba.
Při ohýbání se jádro stlačuje ve vnitřním poloměru kabelu a roztahuje se ve vnějším poloměru. " To obvykle funguje dobře na začátku, protože materiál je ještě dostatečně pružný. Brzy však dochází k únavě materiálu, která způsobuje trvalé deformace, a jádra vytvářejí vlastní zóny stlačení a protažení "tím, že se vychylují od předem stanovené dráhy: Vzniká vývrtka a obvykle rychle následuje prasknutí jádra.
Pro 7 a více jader se doporučují svazky.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h